SS5V1-W10C, série 1000, Tie Rod Base de collecteur, connecteur circulaire

The SV series employs a multi-connector instead of the conventional lead wires for internal manifold wiring. By connecting each block with a connector, changes to manifold stations are greatly simplified. Cassette base type manifolds offer the ultimate in flexibility. Manifold sections can be added using a simple release mechanism. Conventional tie-rod base type manifolds are also available. Maximum of 24 solenoids can be connected to SS5V1-W10CD-* manifold.

  • Embase à tirant avec connecteur circulaire pour vanne SV1000
  • Protection IP67
  • Nombre de connecteurs : 26 broches
  • 20 stations maxi. disponibles en standard
  • 6 orifices disponibles
  • Montage sur rail DIN en option
SS5V1-W10C, série 1000, Tie Rod Base de collecteur, connecteur circulaire
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Montage du bloc ALIM/ECH Configuration Status
Pilote Configuration Status
Orifices A, B Configuration Status
Méthode de Montage Configuration Status