VV5K3 (2), Série VK3000, Montage sur embase, collecteur

La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.

  • Montage sur embase pour VK3000
  • Nombre de stations maximum : 20
  • Taraudage : Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
  • Méthode de raccordement : ALIM commun/ECH commun
VV5K3 (2), Série VK3000, Montage sur embase, collecteur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Direction de montage de la vanne Configuration Status
Symboles Configuration Status
Stations Configuration Status
Orifice Configuration Status