- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- VK
- Série 3000
Série 3000
La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.

Vannes (Tous les types)
La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.
- Retourne de manière fiable à l'état de sécurité en cas de coupure de courant
- Validé selon ISO13849-2 selon les principes de sécurité de base et éprouvés
- Modèles de pilotes internes et externes disponibles < / li>
- Disponible avec une bobine de faible puissance pour un service continu

Montage en ligne Collecteurs
La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.
- Série VK3000, embase montée en ligne
- Taraudage Rc(PT), PF, NPT et NPTF
- ALIM/ECH communs, ou ALIM commune, ECH individuel
- Nombre de stations maximum : 20

Collecteurs Monté Base
La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.
- Série VK3000, embases montées sur embase
- Taraudage Rc(PT), PF, NPT et NPTF
- ALIM/ECH communs
- Nombre de stations maximum : 20