- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- VK
- Série 3000
- Montage en ligne Collecteurs
Montage en ligne Collecteurs
La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.

VV5K3 (1), Série VK3000, Montage en ligne, collecteur
La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.
- Embase montée en ligne pour VK3000
- Nombre de stations maximum : 20
- Taraudage : Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
- Méthode de raccordement du type 20 : ALIM commun/ECH commun
- Méthode de raccordement du type 21 : ALIM commun/ECH individuel