- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vide élevé
- Angle et Vannes en ligne
- XL
- XLA, Angle Aluminium à vide élevé Valve, Normalement fermé / Joint Soufflet
XLA, Angle Aluminium à vide élevé Valve, Normalement fermé / Joint Soufflet
Série XLA-2 sont des vannes d'angle de vide élevé pour une utilisation dans des applications industrielles utilisant des gaz de vide élevé et de processus. industries communes qui peuvent utiliser ces valves d'angle comprennent semi-conducteurs, la production solaire et d'autres electonics, ainsi que l'industrie alimentaire et pharmaceutique. valves XLA-2 sont à simple effet, normalement fermé, avec un soufflet d'étanchéité sur l'arbre et le ressort. Le vavle ouvre lorsque la pression est appliquée au port pilote. Le soufflet peut être remplacé, ce qui réduit les coûts d'entretien et de déchets. Le corps de valve est en aluminium anodisé dur A6063, avec 304 soupapes en acier inoxydable et soufflets. De nombreux matériaux d'étanchéité sont disponibles pour une large gamme de compatibilité chmical. P>
- Simple effet, Joint de soufflet de protection.
- Corps en aluminium.
- Temperature uniforme sur l'ensemble du corps.
- Dégazage minimal.
- Haute résist. à la corrosion aux gaz fluorés.
- Léger , compact.
- Contamination minimale des métaux lourds.