- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vide élevé
- Angle et Vannes en ligne
- XL
- XL * V-2, Aluminium High Vacuum Angle Valves, Pneumatiques w / Electrovanne
XL * V-2, Aluminium High Vacuum Angle Valves, Pneumatiques w / Electrovanne
Les vannes angulaires pour les vides élevés de la série XL offrent une excellente conductivité thermique qui permet d'obtenir une température uniforme le long du corps de la vanne et une diminution notable de la condensation de gaz au sein de la vanne. Les vannes ne contiennent pas de métaux lourds tels que Ni (nickel) ou Cr (chrome) et le débit à faible piétinement aide également à réduire la contamination par les métaux lourds des pastilles semi-conductrices.
- Simple effet, Joint de soufflet de protection.
- Corps en aluminium.
- Temperature uniforme sur l'ensemble du corps.
- Dégazage minimal.
- Haute résist. à la corrosion aux gaz fluorés.
- Léger , compact.
- Contamination minimale des métaux lourds.