XLC, Angle Aluminium à vide élevé Valve, double effet, joint à soufflet

Les vannes angulaires pour les vides élevés de la série XL offrent une excellente conductivité thermique qui permet d'obtenir une température uniforme le long du corps de la vanne et une diminution notable de la condensation de gaz au sein de la vanne. Les vannes ne contiennent pas de métaux lourds tels que Ni (nickel) ou Cr (chrome) et le débit à faible piétinement aide également à réduire la contamination par les métaux lourds des pastilles semi-conductrices.

  • La pression d'air appliquée à l'orifice du pilote déplace la vanne à piston
  • Les soufflets remplaçables réduisent la maintenance coût et déchets
  • Pièces de maintenance supplémentaires disponibles pour prolonger la durée de vie utile de la vanne
  • Joints FKM standard, plus 8 options de composé d'étanchéité supplémentaires
  • Interrupteurs automatiques montables à partir de 4 directions
  • Réchauffeurs 100 & deg; C et 150 & deg; C en option (fil conducteur conforme UL)
XLC, Angle Aluminium à vide élevé Valve, double effet, joint à soufflet
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille de la bride Configuration Status
Modèle de bride Configuration Status
Sens de l'orifice Configuration Status
Température Configuration Status
Version Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Indicateur non standard Configuration Status
Traitement de la surface du corps Configuration Status
Matériau des joints Configuration Status
Remplacement des joints Configuration Status
X152 Configuration Status