XLFV, Aluminium High Vacuum Angle Valve, normalement fermé, le joint torique avec Seal Electrovanne

Les vannes angulaires pour les vides élevés de la série XL offrent une excellente conductivité thermique qui permet d'obtenir une température uniforme le long du corps de la vanne et une diminution notable de la condensation de gaz au sein de la vanne. Les vannes ne contiennent pas de métaux lourds tels que Ni (nickel) ou Cr (chrome) et le débit à faible piétinement aide également à réduire la contamination par les métaux lourds des pastilles semi-conductrices.

  • Simple effet, Joint de soufflet de protection.
  • Corps en aluminium.
  • Temperature uniforme sur l'ensemble du corps.
  • Dégazage minimal.
  • Haute résist. à la corrosion aux gaz fluorés.
  • Léger , compact.
  • Contamination minimale des métaux lourds.
XLFV, Aluminium High Vacuum Angle Valve, normalement fermé, le joint torique avec Seal Electrovanne
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Type de distributeur Configuration Status
Taille de la bride Configuration Status
Modèle de bride Configuration Status
Direction de la vanne Configuration Status
Version Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Tension Configuration Status
Connexion électrique Configuration Status
Protection de circuit Configuration Status
Indicateur non standard Configuration Status
Traitement de la surface du corps Configuration Status
Matériau des joints Configuration Status
Remplacement des joints Configuration Status
Conforme CE Configuration Status