- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vide élevé
- Angle et Vannes en ligne
- XL
- TGR, Aluminium à vide élevé Angle Valve, double effet, joint torique Joint
TGR, Aluminium à vide élevé Angle Valve, double effet, joint torique Joint
Les vannes angulaires pour les vides élevés de la série XL offrent une excellente conductivité thermique qui permet d'obtenir une température uniforme le long du corps de la vanne et une diminution notable de la condensation de gaz au sein de la vanne. Les vannes ne contiennent pas de métaux lourds tels que Ni (nickel) ou Cr (chrome) et le débit à faible piétinement aide également à réduire la contamination par les métaux lourds des pastilles semi-conductrices.
- La pression d'air appliquée à la vanne couplée à piston de décalages de port pilote li>
- De nombreuses pièces d'entretien disponible pour prolonger la vie utile de la vanne li>
- joints standard FKM, plus 8 composé d'étanchéité supplémentaire Options li>
- bascule automatique pouvant être monté à partir de 4 directions li>
- facultatif 100 ° C et 150 ° C (appareils de chauffage de fil de plomb conforme UL) li> ul>