- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs pneumatiques
- Affichage intégré
- ZSE10 (F), capteur de vide numérique, une sortie analogique avec, Compact
ZSE10 (F), capteur de vide numérique, une sortie analogique avec, Compact
ZSE10(F) is a compact vacuum sensor suitable for mounting in panels or tight spaces. This sensor has an integrated alphanumeric LED display with red and green LED switch indicators. Switch delay time is 2.5ms, while current consumtion is 40mA. Two sensing ranges are available, including low vacuum and compound pressure, consisting of low vacuum and pressure. An auto-preset function helps optimize the switch setpoint. ZSE10(F) meets UL/CSA, CE and RoHS standards, and has an IP40 enclosure rating.
- faible hauteur de profil, sous 10 mm, pour les espaces restreints li> modes
- réglage en 3 étapes et de sélection de fonction li>
- 7 unités affichables: MPa, kPa, kgf / cm2, bar, psi, inHg, mmHg li>
- 1 sortie de commutation (NPN ou PNP) plus une sortie de tension analogique, ou 2 sorties de commutation li>
- tailles Port: M5 (femelle), 1/8 Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle) li>
- Options de fixation ou montage sur panneau li> ul>