ZSE20(F), Digital Pressure Switch, 3 Screen/3-Color Display, Compund and Vacuum Pressure

La série ZSE20 (F) est un commutateur de pression numérique de haute précision offrant une sélection simplifiée des caractéristiques ZSE les plus populaires. Ceci est le premier modèle ZSE pour introduire l'écran 3, affichage 3 couleurs. L'écran principal affiche la valeur mesurée actuelle en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. ZSE20 est vide nominal, tandis que le ZSE20F est évalué pour le vide et une plage de basse pression positive. Ces modèles nécessitent la consommation de courant le plus faible dans la famille ZSE, à 25mA. Futher, le temps de retard entre l'arrivée de la valeur de pression de consigne et la sortie de commutation est réduite à 2,5 ms. ZSE20 (F) est CE et RoHS, avec un indice de protection IP40.

  • Lowest energy consumption of any ZSE, at 25mA
  • 3 setting modes: 3-step, simple, function selection
  • 7 displayable units: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • 1 switch output (NPN or PNP)
  • Port sizes: M5 (female), 1/8 Rc or NPT (male), One-touch fitting (straight, elbow) (ø4 or 6mm, ø1/4")
  • Bracket or panel mounting options
ZSE20(F), Digital Pressure Switch, 3 Screen/3-Color Display, Compund and Vacuum Pressure
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Plage de pression nominale Configuration Status
Caractéristiques de sortie Configuration Status
Unités Configuration Status
Caractéristiques de raccordement Configuration Status
Options Configuration Status
Option 2 Configuration Status
Option 3 Configuration Status