- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs pneumatiques
- Affichage intégré
- ZSE20(F), Digital Pressure Switch, 3 Screen/3-Color Display, Compund and Vacuum Pressure
ZSE20(F), Digital Pressure Switch, 3 Screen/3-Color Display, Compund and Vacuum Pressure
La série ZSE20(F) est un commutateur de pression numérique de haute précision offrant une sélection simplifiée des fonctionnalités ZSE les plus populaires. Il s’agit du premier modèle ZSE à introduire l’écran 3, affichage 3 couleurs. L’écran principal affiche la valeur mesurée actuelle en rouge ou en vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l’étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. ZSE20 est évalué sous vide, tandis que le ZSE20F est évalué pour le vide et une plage de basse pression positive. Ces modèles nécessitent la consommation actuelle la plus faible de la famille ZSE, à 25mA. Futher, le délai entre l’arrivée de la valeur de pression définie et la sortie du commutateur est réduit à 2,5 m. ZSE20(F) est conforme au CE et au RoHS, avec une cote d’enceinte IP40.
- Lowest energy consumption of any ZSE, at 25mA
- 3 setting modes: 3-step, simple, function selection
- 7 displayable units: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- 1 switch output (NPN or PNP)
- Port sizes: M5 (female), 1/8 Rc or NPT (male), One-touch fitting (straight, elbow) (ø4 or 6mm, ø1/4")
- Bracket or panel mounting options
.jpg)