- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs pneumatiques
- Affichage intégré
- ZSE20B (F) -L, capteur de pression, IO-Link Compatible
ZSE20B (F) -L, capteur de pression, IO-Link Compatible
La série ZSE20B (F) est un aspirateur numérique à haute precisiion ou pressostat composé supportant le protocole de communication IO-Link .. & nbsp; Lorsqu'il est associé à un maître IO-Link, les valeurs et les paramètres mesurés sont accessibles depuis l'écran IHM de l'automate. & Nbsp; ZSE20B (F) -L intègre la version vitesse IO-Link 1.1 et COM2 & nbsp;. les données de traitement 16-bit comprend 2 sorties de commutation, un bit de diagnostic, et 13 bits pour la valeur de pression mesurée. & nbsp; caractéristiques de série comprennent un indice de protection IP65 et 3 boutons de réglage manuel. & nbsp; Paramètres et valeurs de mesure sont visibles au niveau du dispositif 3 sur un écran, l'affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur mesurée actuelle en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. & Nbsp;
- 3 modes de réglage manuels: sélection en 3 étapes, simple, fonction li>
- 7 unités de pression: MPa, kPa, kgf / cm2, bar, psi, inHg, mmHg li>
- 1 sortie de commutation (sélectionnable NPN ou PNP) li>
- M5 femelle, R1 / 8 mâle ou 1/8 NPT li>
- Options de montage du support ou du panneau li>
- Certifications: CE, RoHS li> ul>