- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Vannes de commande directionnelles
 - Produits pour salle blanche
 - 10 SYJ
 - Série 10-5000
 - 10 SS5YJ5-43, collecteur (5 mont Port / base), série Clean
 
10 SS5YJ5-43, collecteur (5 mont Port / base), série Clean
La série 10-SYJ offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Base simple / monture B
 - Ports d'alimentation et d'échappement communs (20, 40, 41, 42, 43)
 - 2 à 20 stations LI> UL>