10 SS5YJ7-21P, collecteur, câble ruban plat, (5 Port / Montage en ligne), série Clean

La série 10-SYJ offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.

  • Base simple / monture B
  • Ports d'alimentation et d'échappement communs
  • Les vannes sont individuellement câblées
  • 3 à 12 stations
10 SS5YJ7-21P, collecteur, câble ruban plat, (5 Port / Montage en ligne), série Clean
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Filetage des raccords P, R Configuration Status