- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10-SZ
- 10 SS5Z3-60S *, collecteur, type de transmission série, série Clean
10 SS5Z3-60S *, collecteur, type de transmission série, série Clean
La série 10-SZ3000 est une électrovanne à 5 voies, de type à orifice de corps avec un collecteur de style cassette. La série 10-SZ offre une fiabilité élevée et une longue durée de vie de 50 millions de cycles ou plus. La direction d'entrée du connecteur peut être modifiée du haut vers le côté avec une simple opération. Une faible consommation d'énergie et un temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus avec une construction de vanne pilote unique.
- Collecteur de type à cassette
- Unité de transmission série
- Consommation actuelle (au sein de l'unité): 0.1A
- Maximum 8 stations disponibles en standard
- Pilote interne et externe disponible
- Spécifications techniques: droit, coude (vers le haut, vers le bas) LI> UL>