- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10-SZ
- 10 SZ3000, 5 Port Electrovanne, Type de cassette, série Clean
10 SZ3000, 5 Port Electrovanne, Type de cassette, série Clean
La série 10-SZ3000 est une électrovanne à 5 voies, de type à orifice de corps avec un collecteur de style cassette. La série 10-SZ offre une fiabilité élevée et une longue durée de vie de 50 millions de cycles ou plus. La direction d'entrée du connecteur peut être modifiée du haut vers le côté avec une simple opération. Une faible consommation d'énergie et un temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus avec une construction de vanne pilote unique.
- Fluide: Air
- Plage de pression de fonctionnement: jusqu'à 0.7Mpa
- Tension nominale de la bobine: 24, 12, 6, 5, 3 DC
- Type de pilote: type d'échappement commun pour vanne principale et pilote LI> UL>