11/22-M (D) HR3, pince pneumatique, trois doigts rotatifs sont actionnés, la série Clean

Le 11/22-MHR3 série, trois doigts de préhension conforme aux normes de salles blanches de classe 10. Son guidage à rouleaux croisés fournit un actionnement en douceur pour une précision et une répétabilité élevée rendant apte à extrémité de bras (effecteur d'extrémité) ou enlèvement et applications de lieux.

  • Double effet, actionné par rotation
  • Tailles d'alésage: 10, 15 mm
  • Répétabilité élevée: & plusmn; 0,01 mm
  • Montage: côtés axial, latéral et vertical
  • Graisse à base de fluor ou de savon au lithium
  • Interrupteur automatique capable
11/22-M (D) HR3, pince pneumatique, trois doigts rotatifs sont actionnés, la série Clean
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Série salle blanche Configuration Status
Aimant Configuration Status
Taille Nominale Configuration Status
Connexion Port Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status