- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- 3 doigts-parallèle
- Haute précision - MHR
Haute précision - MHR
La série MHR3 de pinces à 3 doigts offre une excellente répétitivité et une grande précision de centrage. Un actionneur rotatif double effet et un guide à billes de précision permettent un fonctionnement régulier et sans vibration. Le montage peut être effectué dans 3 directions ; en ligne, sur le côté, ou à la verticale. La série MHR3 est compatible avec les ambiances salle blanche de classe 10.
MHR3, Air Gripper, 3 doigts, actionneur rotatif
La série MHR3, pinces à 3 doigts sont optimales pour la préhension sphérique, des pièces à usiner cylindriques ou rondes. Son guidage à rouleaux croisés fournit un actionnement en douceur pour une précision et une répétabilité élevée rendant apte à extrémité de bras (effecteur d'extrémité) ou enlèvement et applications de lieux. P>
- Double effet, actionné par rotation li>
- Tailles d'alésage: 10, 15 mm li>
- Répétabilité élevée: ± 0,01 mm li>
- Montage: côtés axial, latéral et vertical li> ul>
MDHR3, Air Gripper, 3 doigts, actionneur rotatif avec commutateur automatique
La série MDHR3, pinces à 3 doigts sont optimales pour la préhension sphérique, des pièces à usiner cylindriques ou rondes. Son guidage à rouleaux croisés fournit un actionnement en douceur pour une précision et une répétabilité élevée rendant apte à extrémité de bras (effecteur d'extrémité) ou enlèvement et applications de lieux. P>
- Double effet, actionné par rotation li>
- Tailles d'alésage: 10, 15 mm li>
- Répétabilité élevée: & plusmn; 0,01 mm li>
- Montage: côtés axial, latéral et vertical li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
11/22-M (D) HR3, pince pneumatique, trois doigts rotatifs sont actionnés, la série Clean
Le 11/22-MHR3 série, trois doigts de préhension conforme aux normes de salles blanches de classe 10. Son guidage à rouleaux croisés fournit un actionnement en douceur pour une précision et une répétabilité élevée rendant apte à extrémité de bras (effecteur d'extrémité) ou enlèvement et applications de lieux. P>
- Double effet, actionné par rotation li>
- Tailles d'alésage: 10, 15 mm li>
- Répétabilité élevée: & plusmn; 0,01 mm li>
- Montage: côtés axial, latéral et vertical li>
- Graisse à base de fluor ou de savon au lithium li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>