- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- 3 doigts-parallèle
- Haute précision - MHR
- MDHR3, Air Gripper, 3 doigts, actionneur rotatif avec commutateur automatique
MDHR3, Air Gripper, 3 doigts, actionneur rotatif avec commutateur automatique
La série MDHR3, pinces à 3 doigts sont optimales pour la préhension sphérique, des pièces à usiner cylindriques ou rondes. Son guidage à rouleaux croisés fournit un actionnement en douceur pour une précision et une répétabilité élevée rendant apte à extrémité de bras (effecteur d'extrémité) ou enlèvement et applications de lieux. P>
- Double effet, actionné par rotation li>
- Tailles d'alésage: 10, 15 mm li>
- Répétabilité élevée: & plusmn; 0,01 mm li>
- Montage: côtés axial, latéral et vertical li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>