- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- capteurs
- Capteur de débit
- 25A-PF3W5, capteur de débit d'eau numérique, à distance, IP65, 0,5-100 l / min, batterie secondaire
25A-PF3W5, capteur de débit d'eau numérique, à distance, IP65, 0,5-100 l / min, batterie secondaire
The 25A- series variations are compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types. 25A-PF3W5 is a remote digital flow sensor that constantly monitors water or coolant flow. There are LEDs but no display. One or two analog outputs are available, depending on whether the optional temperature sensor is selected. Additional options include a mounting bracket, flow adjustment valve and M8 lead wire. 25A-PF3W5 is grease-free, IP65 rated, CE and RoHS compliant.
- Fluide: air
- Plage de pression de fonctionnement (MPa): 0,15 à 0,7 li>
- Température ambiante et du fluide: -10 à 50 & deg; C (pas de gel)
- Fréquence de fonctionnement maximale: 10 Hz
& nbsp;