- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- capteurs
- Capteur de débit
- 25A-PF3W5-U, Capteur de débit d'eau numérique, Tuyauterie en PVC, Télécommande, IP65, 10-100 Lpm, Batterie secondaire
25A-PF3W5-U, Capteur de débit d'eau numérique, Tuyauterie en PVC, Télécommande, IP65, 10-100 Lpm, Batterie secondaire
The 25A- series variations are compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types. 25A-PF3W511-U25 is a digital flow sensor that constantly monitors water or coolant flow. The -U variation features PVC piping for additional compatibility with deionized water and liquid chemicals. This is the remote version of 25APF3W711-U25, with a display. Two switch outputs, or one switch and one analog output are available. Options include a mounting bracket and M8 lead wire. This version does not offer a flow adjustment valve or temperature sensor. PF3W is grease-free, IP65 rated, and CE and RoHS compliant.
- Fluide: air
- Plage de pression de fonctionnement: (pilote interne) 0,1 - 0,7 MPa
(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa
(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa - Tension nominale de la bobine: & nbsp; 12, 24VDC;
Temps de réponse (0,5 MPa) sans voyant lumineux & amp;
suppresseur de surtension: 16 ms ou moins - Ambiant & amp; température du fluide: -10 à 50 & deg; C