- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- capteurs
- Capteur de débit
- 25A-PF3W7-U, capteur de débit d'eau numérique, tuyauterie en PVC, écran 3 couleurs à 2 écrans, IP65, 10-100 l / min, batterie secondaire
25A-PF3W7-U, capteur de débit d'eau numérique, tuyauterie en PVC, écran 3 couleurs à 2 écrans, IP65, 10-100 l / min, batterie secondaire
The 25A- series variations are compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types. 25A-PF3W711-U25 is a digital flow sensor that constantly monitors water or coolant flow. The -U variation features PVC piping for additional compatibility with deionized water and liquid chemicals. The 2-screen, 3-color numerical display rotates in both CW and CCW directions, offering improved visibility in a range of orientations. Two switch outputs, or one switch and one analog output are available. Options include a mounting bracket and M8 lead wire. This version does not offer a flow adjustment valve or temperature sensor. PF3W is grease-free, IP65 rated, and CE and RoHS compliant.
- Max. Capacité de débit: 200l / min (ANR)
- Réduction du bruit: 30 dB (A)
- Classe 4, ISO14644-1
- Conforme RoHS