- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- capteurs
- Capteur de débit
- 25A-PFM5, capteur de débit d'air numérique, à distance, IP40, 0,2-100 Lpm, batterie secondaire
25A-PFM5, capteur de débit d'air numérique, à distance, IP40, 0,2-100 Lpm, batterie secondaire
The 25A- series variations are compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types. 25A-PFM5 is a digital flow sensor compatible with air, nitrogen, argon and carbon dioxide. This is the remote version of 25A-PFM7, without a display. The top panel includes two LEDs to indicate power and flow functions. Options include inline or bottom piping entry, cable connector type, and panel or bracket mounts. An analog voltage or current output is available. 25A-PFM5 is IP40 rated, CE and RoHS compliant. Compatible with the 25A-PFM3 monitor.
- Plages de débit (l / min): 0,2-10, 0,5-25, 1-50, 2-100
- Tailles d'orifice: 1/8 ou 1/4 (Rc, NPT, G ); & oslash; 6 ou & oslash; 8 raccords instantanés
- Plage de pression nominale (MPa): -0,07 à 0,75
- Options de sortie: 1-5 V ou 4-20 mA
- Précision: & plusmn; 3% FS
- Répétabilité: & plusmn; 1% FS