- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- capteurs
- Capteur de débit
- 25A-PFMB, capteur de débit d'air numérique, écran bicolore, IP40, 5-2000 l / min, batterie secondaire
25A-PFMB, capteur de débit d'air numérique, écran bicolore, IP40, 5-2000 l / min, batterie secondaire
The 25A- series variations are compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types. 25A-PFMB is a digital flow sensor compatible with air and nitrogen. Its thermal sensor is protected in a bypass flow path to reduce contact with moisture and contaminants, avoiding accuracy deterioration and damage. The 4-digit LED display can be red or green, changing when a set point is reached. Either instantaneous or accumulated flow can be shown. Options include cable connector type, and bracket mount. Two outputs are available, including two switch signals, or a switch and analog signal. PFMB is IP40 rated.
- Plage de débit (l / min): 5-500, 10-1000, 20-2000
- Tailles d'orifice (Rc, NPT, G): 1/2 ou 3/4 (plage de débit en fonction)
- Plage de pression nominale: (MPa): 0 à 0,8
- Options de sortie: NPN / PNP, 1-5V, 4-20mA
- Précision: & plusmn; 3% FS
- Répétabilité: & plusmn; 1% FS