- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Actionneurs
- Vérins avec serrure/vérins à butée robustes
- 25A-RS(D)Q, vérin d'arrêt, hauteur de montage fixe
25A-RS(D)Q, vérin d'arrêt, hauteur de montage fixe
The RSQ series is a fixed-height stopper cylinder with proven endurance and low breakaway characteristics
- Fixed height stopper cylinder
- Double acting & single acting available
- Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 32, 40, 50
- Stroke range (mm): 10, 15, 20, 25, 30
- Auto switch capable
- Series 25A-RSQ is compatible with secondary battery applications