25A-VG342, électrovanne à 3 ports

La série VG342 est une série d'électrodistributeurs 3/2 à pilote pouvant être utilisés comme sélecteurs ou comme vannes de séparation (pilotage externe). Leurs fonctions peuvent être modifiées de N.F. à N.O. ou pilotage externe. Il est possible d'utiliser la série VG342 avec le vide ou des pressions faibles. Aucune lubrification requise.

  • 3-port pilot operated poppet valve
  • Material restriction type
  • Low power consumption: 4.8W DC (standard type); 2W DC (energy-saving type)
  • Possible to use in cacuum or under low pressure
  • Series 25A-VG342 is compatible with secondary battery applications
25A-VG342, électrovanne à 3 ports
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Pilote Configuration Status
Tension Configuration Status
Câble Configuration Status
Protection de circuit Configuration Status
Orifice Configuration Status
Symboles Configuration Status
Option Configuration Status