- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Soupape de commande directionnelle
- Solenoid Valves - 3 Port
- 25A-VG
25A-VG
Series VG342 is a 3 port pilot poppet solenoid valve that can be used as a selector or divider valve (external pilot). Actuation is changeable between N.C., N.O., or external pilot types. VG342 is possible to use in vacuum or under low pressures. No lubrication is required.
The 25A-VG series is designed using materials compatible with secondary battery applications and are able to be used in low dew point environments. These variations eliminate copper (Cu) and zinc (Zn) materials where possible, making them compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types.

25A-VG342, électrovanne à 3 ports
La série VG342 est une série d'électrodistributeurs 3/2 à pilote pouvant être utilisés comme sélecteurs ou comme vannes de séparation (pilotage externe). Leurs fonctions peuvent être modifiées de N.F. à N.O. ou pilotage externe. Il est possible d'utiliser la série VG342 avec le vide ou des pressions faibles. Aucune lubrification requise.
- 3-port pilot operated poppet valve
- Material restriction type
- Low power consumption: 4.8W DC (standard type); 2W DC (energy-saving type)
- Possible to use in cacuum or under low pressure
- Series 25A-VG342 is compatible with secondary battery applications