- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Procédé de soupape
- 25A-VX2
- 25A-VX2 * 0, unité simple, électrovanne à 2 ports à commande directe pour l'air
25A-VX2 * 0, unité simple, électrovanne à 2 ports à commande directe pour l'air
The VX2 for air is available with resin and aluminum body. Resin body is offered with one touch fitting to reduce installation time. Three body xizes are available, with port size ranges from 1/8 to 1/2 (6 to 12mm with resin body). NBR seal is used as standard and FKM or EPDM is optional. Flow rate ranges from Cv of 0.23 to 2.21.
- Boîtier IP65
- Type normalement fermé et normalement ouvert disponible, bobine de classe B li>
- La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d'ombrage actuelle
- Consommation d'énergie: taille 1 - 4,5 w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10,5w
- Matériau du corps: aluminium, résine
- Sans cuivre et sans zinc