- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Procédé de soupape
- 25A-VX2
- 25A-VX2 * 2, unité unique, électrovanne à 2 ports à commande directe pour l'eau
25A-VX2 * 2, unité unique, électrovanne à 2 ports à commande directe pour l'eau
The VX2 for water is available with brass and stainless steel body. Three body sizes are available, with port size ranges from 1/8" to 1/2". NBR seal is used as standard and FKM or EPDM is optional. Flow rate ranges from Cv of 0.23 to 2.21.
- Spécifications 100 V AC / DC
- Détachez l'équipement sans retirer la tuyauterie
- Tailles des orifices: 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2. < / li>