- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Procédé de soupape
- 25A-VX2
- 25A-VX2 * 3, unité simple, électrovanne à 2 ports à commande directe pour l'huile
25A-VX2 * 3, unité simple, électrovanne à 2 ports à commande directe pour l'huile
The VX2 for oil (fluid viscosity not exceeding 50 mm2/s) is available with brass and stainless steel body. Three body sizes are available, with port size ranges from 1/8 to 1/2 inch. FKM seal is standard and EPDM is optional. Flow rate ranges from Cv of 0.23 to 2.21.
- Boîtier IP65
- Type normalement fermé et normalement ouvert disponible, bobine de classe B li>
- La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d'ombrage actuelle
- Consommation d'énergie: taille 1 - 4,5 w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10,5w
- Matériau du corps: laiton (C37), acier inoxydable
- Sans cuivre et sans zinc