- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Procédé de soupape
- 25A-VX2
- 25A-VX2 * 4, unité unique, électrovanne à 2 ports à commande directe pour le vide
25A-VX2 * 4, unité unique, électrovanne à 2 ports à commande directe pour le vide
The VX2 for medium vacuum (0.1Pa.abs or more) is available with brass and stainless steel body. Three body sizes are available, with port size ranges from 1/8 to 1/2 inch. FKM seal, oil-free and non-leak construction is standard. EPDM seal is optional. Flow rate ranges from Cv of 0.23 to 2.21.
- Boîtier IP65
- Type normalement fermé et normalement ouvert disponible, bobine de classe B li>
- Construction sans huile et sans fuite spécialement conçue pour une application sous vide moyen
- Consommation électrique: taille 1 - 4,5 w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10,5w
- Matériau du corps: C37 (laiton), acier inoxydable & nbsp;
- Sans cuivre et sans zinc