25A-VXD, électrovanne à 2 voies pilotée, pour air

SMC's updated VXD series for air is a pilot operated, 2 port solenoid valve.  The renewed VXD is not only smaller, but uses less power compared to the previous version.  Available in aluminum, resin, brass and stainless steel.  The VXD series also offers low concentration ozone resistant and oil free options.  Flow rate ranges from Cv of 1.9 to 9.5 for the threaded version.

  • IP65 enclosure
  • Thread piping, one-touch fitting, or flange piping
  • Standard NBR seal and Class B coil insulation
  • Other options: low concentration ozone resistant and applicable to deionized water, oil-free, port threads
  • Series 25A-VXD is compatible with secondary battery applications
25A-VXD, électrovanne à 2 voies pilotée, pour air
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille/type de distributeur Configuration Status
Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice Configuration Status
Tension/Connexion électrique Configuration Status
Tension spéciale Configuration Status
Autres options Configuration Status