HEB-W, Bain thermoélectrique Effet Peltier (Contrôleur / réservoir de liquide)

Le HEB-W est un bain thermo-électrique circulant constitué d'un dispositif de commande et le réservoir de liquide. Le refroidissement est effectué par un élément de Peltier sans fluide frigorigène, avec de la chaleur extraite retiré via une connexion d'eau de l'installation. Les dimensions et les exigences de puissance sont adaptés pour le service laboratoire de benchtop. Ce modèle permet de commander le contrôleur et le réservoir dans un numéro de pièce.

  • Capacité de refroidissement: 140W
  • Réglage de la plage de température: -15 à 60 ° C (5 à 60 ° C pour l'eau)
  • Répartition de la température dans le bain: ± 0,02 ° C
  • Exigence d'alimentation d'énergie: monophasé 100 ~ 240 VAC, 50 / 60Hz
  • Liquide de bain: Eau claire ou liquide fluoré
  • Normes: CE et UL
HEB-W, Bain thermoélectrique Effet Peltier (Contrôleur / réservoir de liquide)
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Co mmunication Configuration Status
Option Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate