HED, Contrôleur de température à effet Peltier pour fluides agressifs

Le HED-W est un refroidisseur à recirculation de spécialité conçu pour le contrôle direct de la température de liquides chimiques dans la plage de capacité de 300 à 750 watts. Le dispositif est constitué d'un contrôleur et un échangeur thermique séparé fluororésine. Un élément à effet Peltier réfrigérant libre, thermoélectrique contrôle la température avec une précision de ± 0,1 ° C. la chaleur extrait peut être retiré via une connexion à l'eau de l'installation. Ce modèle permet de configurer le contrôleur et l'échangeur de chaleur dans un numéro de pièce.

  • Capacité de refroidissement: 300 W, 500 W, 750 W
  • Réglage de la plage de température: 10 à 60 ° C
  • Stabilité à la température: ± 0,1 ° C
  • Alimentation requise: monophasé 180 ~ 242 VAC, 50 / 60Hz
  • Liquide de circulation: Divers produits chimiques liquides, voir catalogue (compatible avec les fluorésines)
  • Normes: Ce, SEMI S2-0706, F47-0706, RoHS
HED, Contrôleur de température à effet Peltier pour fluides agressifs
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Capacité de refroidissement Configuration Status
Co mmunication Configuration Status
Taille du tube Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate