PFMC, capteur de débit d'air numérique avec IO-Link, affichage 3 couleurs à 2 écrans, IP65, 5-2000 Lpm

Series PF2MC digital flow switch provides continuous quantitative feedback visually and over the signal cable.  This version has 2 signal outputs.  OUT1 is IO-Link compatible, or can provide a switch output when a set point is reached.  OUT2 can be a second switch output, or a V or mA analog signal.  The PF2MC is suitable for applications requiring a metered quantity of air, such as for spray painting, filling accumulation, or fixed supply consumption.  Enhanced features differentiate the PF2MC from the closest related SMC product, the PFMB.  The PF2MC display has 2 screens and offers main screen characters in red or green, while the sub screen characters are white.  This display can also be rotated for visibility in various orientations, 90° CW or 225° CCW. PF2MC meets IP65 enclosure protection standards and is both RoHS and CE compliant.

  • Flow range (lpm): 5-500, 10-1000, 20-2000
  • Port sizes (Rc, NPT, G: 1/2 or 3/4 (flow range dependent)
  • Rated pressure range (MPa): 0 to 0.8
  • Output options: I/O-Link, NPN/PNP (selectable), 1-5V, 0-10V, 4-20mA
  • Accuracy: ±3% F.S.
  • Repeatability: ±1% F.S.
PFMC, capteur de débit d'air numérique avec IO-Link, affichage 3 couleurs à 2 écrans, IP65, 5-2000 Lpm
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Débit nominal Configuration Status
Type de filetage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Spécifications de sortie Configuration Status
Options Configuration Status
Unités Configuration Status
Option 2 Configuration Status
Certificat d'étalonnage Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate
<