- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Détecteur
- Reed et Solid State
Reed et Solid State
SMC offre une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Reed et les interrupteurs à l'état solide sont disponibles dans un type d'usage général ou avec indication deux couleurs, ce qui permet à la position de fonctionnement optimale sera déterminée par la couleur de la lumière. les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles dans l'indication deux couleurs avec la sortie de diagnostic, résistant à l'eau indication deux couleurs, minuterie intégrée OFF-retard (200 ms), le champ magnétique résistant, résistant à la chaleur et larges configurations de détection de gamme. Diverses longueurs de câble sont disponibles.
Commutateur automatique, Solid State, General Purpose
SMC offre une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Reed et les interrupteurs à l'état solide sont disponibles dans un type d'usage général ou avec indication deux couleurs, ce qui permet à la position de fonctionnement optimale sera déterminée par la couleur de la lumière. les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles dans l'indication deux couleurs avec la sortie de diagnostic, résistant à l'eau indication deux couleurs, minuterie intégrée OFF-retard (200 ms), le champ magnétique résistant, résistant à la chaleur et larges configurations de détection de gamme. Diverses longueurs de câble sont disponibles.- Détecteur statique
- Modèle conventionnel
- Montage par collier, rail, tirant, fixation intégrée
- Connexion électrique: Fil noyé, Connecteur, Boîte de connexion
Commutateur automatique, Solid State, Indication 2 couleurs w / sortie de diagnostic
D-M9*J is a heat resistant 2-color indicator solid state Auto Switch.
- Détecteur statique
- Modèle à double visualisation et sortie
- Montage par collier, rail, tirant, fixation intégrée
- Connexion électrique: Fil noyé
Commutateur automatique, état solide, résistant à l'eau, 2 couleurs Indication
SMC offre une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Reed et les interrupteurs à l'état solide sont disponibles dans un type d'usage général ou avec indication deux couleurs, ce qui permet à la position de fonctionnement optimale sera déterminée par la couleur de la lumière. les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles dans l'indication deux couleurs avec la sortie de diagnostic, résistant à l'eau indication deux couleurs, minuterie intégrée OFF-retard (200 ms), le champ magnétique résistant, résistant à la chaleur et larges configurations de détection de gamme. Diverses longueurs de câble sont disponibles.- Détecteur statique
- Modèle à double visualisation, résistant à leau
- Montage par collier, rail, tirant, fixation intégrée
- Connexion électrique: Fil noyé
Commutateur automatique, commutateur Reed, usage général
SMC offre une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Reed et les interrupteurs à l'état solide sont disponibles dans un type d'usage général ou avec indication deux couleurs, ce qui permet à la position de fonctionnement optimale sera déterminée par la couleur de la lumière. les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles dans l'indication deux couleurs avec la sortie de diagnostic, résistant à l'eau indication deux couleurs, minuterie intégrée OFF-retard (200 ms), le champ magnétique résistant, résistant à la chaleur et larges configurations de détection de gamme. Diverses longueurs de câble sont disponibles.- Détecteur Reed
- Modèles conventionnels
- Montage par collier, rail, tirant, fixation intégrée
- Connexion électrique: Fil noyé, Connecteur, Boîte de connexion, Terminal DIN
Commutateur automatique, commutateur Reed, 2 couleurs Indication
SMC offre une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Reed et les interrupteurs à l'état solide sont disponibles dans un type d'usage général ou avec indication deux couleurs, ce qui permet à la position de fonctionnement optimale sera déterminée par la couleur de la lumière. les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles dans l'indication deux couleurs avec la sortie de diagnostic, résistant à l'eau indication deux couleurs, minuterie intégrée OFF-retard (200 ms), le champ magnétique résistant, résistant à la chaleur et larges configurations de détection de gamme. Diverses longueurs de câble sont disponibles.- Détecteur Reed avec à double visualisation
- Montage par collier, rail, tirant
- Modèle à double visualisation
- Connexion électrique: Fil noyé
Commutateur automatique, Solid State, 2 couleurs Indication
SMC offre une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Reed et les interrupteurs à l'état solide sont disponibles dans un type d'usage général ou avec indication deux couleurs, ce qui permet à la position de fonctionnement optimale sera déterminée par la couleur de la lumière. les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles dans l'indication deux couleurs avec la sortie de diagnostic, résistant à l'eau indication deux couleurs, minuterie intégrée OFF-retard (200 ms), le champ magnétique résistant, résistant à la chaleur et larges configurations de détection de gamme. Diverses longueurs de câble sont disponibles.- Résistant à la chaleur: Max. 302 ° F (150 ° C) li>
- Choix des types de sortie: PNP, NPN li>
Commutateur automatique, Solid State w / minuterie
SMC offre une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Reed et les interrupteurs à l'état solide sont disponibles dans un type d'usage général ou avec indication deux couleurs, ce qui permet à la position de fonctionnement optimale sera déterminée par la couleur de la lumière. les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles dans l'indication deux couleurs avec la sortie de diagnostic, résistant à l'eau indication deux couleurs, minuterie intégrée OFF-retard (200 ms), le champ magnétique résistant, résistant à la chaleur et larges configurations de détection de gamme. Diverses longueurs de câble sont disponibles.- Détecteur statique
- Signal calibré
- Montage par collier, rail, tirant, fixation intégrée
- Connexion électrique: Fil noyé
Détecteur statique, Résistant aux champs magnétiques intenses
SMC offre une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Reed et les interrupteurs à l'état solide sont disponibles dans un type d'usage général ou avec indication deux couleurs, ce qui permet à la position de fonctionnement optimale sera déterminée par la couleur de la lumière. les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles dans l'indication deux couleurs avec la sortie de diagnostic, résistant à l'eau indication deux couleurs, minuterie intégrée OFF-retard (200 ms), le champ magnétique résistant, résistant à la chaleur et larges configurations de détection de gamme. Diverses longueurs de câble sont disponibles.- Détecteur statique
- Modèle à double visu, résistant aux champs magnétiques intenses
- Montage par rail
- Connexion électrique: Fil noyé
Commutateur automatique, état solide, résistant à la chaleur
SMC offre une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Reed et les interrupteurs à l'état solide sont disponibles dans un type d'usage général ou avec indication deux couleurs, ce qui permet à la position de fonctionnement optimale sera déterminée par la couleur de la lumière. les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles dans l'indication deux couleurs avec la sortie de diagnostic, résistant à l'eau indication deux couleurs, minuterie intégrée OFF-retard (200 ms), le champ magnétique résistant, résistant à la chaleur et larges configurations de détection de gamme. Diverses longueurs de câble sont disponibles.- Solid state auto switches
- Heat resistant, 2-color indication type
- Rail mounting style
- Electrical entry: grommet
Commutateur automatique, Solid State, type court
D-M9 * -5 est un commutateur automatique de l'état solide qui est plus compact que notre commutateur automatique standard. Les détecteurs sont utilisés pour la détection de fin de course pour les actionneurs. Diverses longueurs de câble sont disponibles. P>
- Courte longueur totale (15 mm) li>
- protrusion à partir de la surface d'extrémité de l'actionneur a été réduit li>
- Les spécifications sont les mêmes que celles du produit standard (D-M9 *) li>
- disponible en 3 types de sorties li>
- 4 longueurs de fils de plomb sont disponibles li> ul>
Auto Switch, Solid State, Dual Switch with Single Connector
Auto switch assembly with two solid state switches with one M12 connector. The switches have 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light.
- Solid state auto switch
- General purpose
- Band, rail, tie-rod and direct mounting styles
Auto Switch, Solid State, Water Resistant, 2-Color Indicator
SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers. Reed and solid state switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. The D-M7BA series offer improved water (coolant) resistance compared to the D-M9BA.
- Solid state auto switches
- Improved water (coolant) resistance
- Direct mounting type