Divers
Type compact - MA2
Développé pour satisfaire les besoins les plus avancés de l'automatisation, le système AHC (Automatic Hand Changing-Changement de sens automatique en anglais) change automatiquement les outils en fonction de la forme des pièces, ce qui permet d'introduire le système FMS (Flexible Manufacturing System-Système de fabrication flexible) sur la ligne d'assemblage. Les outils sont joints ou retirés automatiquement. Cela évite les problèmes lors du changement d'outils et réduit de façon conséquente le temps de remplacement.
Double effet - MA3
Le système de changement automatique des mains (AHC) qui est couplé avec un adaptateur d'outil, peut être rapidement relié et échangé avec soit une norme ou une pince pneumatique de haute précision. Il est très polyvalent et peut être intégré dans un système de fabrication flexible (FMS) faisant l'AHC un composant de préhension efficace de 2-en-1. L'unité de support de charge de MA3 a un max. masse transportable de 5 kg, avec un mécanisme de sécurité intégré pour la prévention de la chute quand il y a une perte de pression d'air. Couplé avec l'adaptateur d'outil, il peut se lier avec deux types de pinces.
Multi Hand Adapter - RMMA
Gripper Multi Hand Adapter allows for the handling of various workpieces by a single robot. Up to 3 grippers can be mounted as a single end of arm tool.
- Up to 3 grippers can be mounted.
- Reduces tool changing time
- Robot arm end standards: Equivalent to ISO9409-1-50-4-M6
- 3 gripper mounting angles
- A wide range of combinations is possible.