- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Gripper-2 doigts
- 2 doigts-parallèle
2 doigts-parallèle
Pince parallèle type le plus populaire de préhension où mâchoires opposées se déplacent en parallèle pour maintenir une pièce à travailler.
Profil bas - MHF
La série MHF2 est une série de pinces pneumatiques à profil étroit, conçu pour réduire de façon substantielle l'encombrement. La hauteur de la pince MHF2 est d'environ 1/3 de celle d'une pince équivalente de la série MHZ. Pour chaque taille, la course des doigts peut être longue, courte ou intermédiaire. Une grande rigidité peut être obtenue en adoptant un guide linéaire.
Standard avec guidage linéaire - MHZ
La série MHZ2 est un pince pneumatique à serrage parallèle modèle standard remplaçant la série MHQ(G)2. Le guide linéaire offre une grande rigidité et une grande précision. MHZ2 peut fonctionner à des pressions plus élevées même avec un point de maintenue plus élevé et en porte-à-faux. Une grande précision de montage est offerte et la répétitivité de montage a été améliorée.
Large ouverture - MHL
La série MHL de pinces pneumatiques a été conçue pour des applications nécessitant une plage de déplacement étendue des doigts de la pince. La pince MHL est idéale pour saisir des objets de tailles variées Le mouvement des doigts est synchronisé par un mécanisme de pignon et crémaillère. La construction à double piston permet d'offrir une pince compacte avec une grande force de maintien. Disponible dans les alésages 10, 16, 20, 25, 32 et 40. Les options de montage en ligne (trous taraudés ou trous traversants) ou de montage latéral sont disponibles. Des détecteurs peuvent être intégrés.
Haute précision - MHR
La série de pinces à doigts MHR2 offre une excellente répétitivité et une grande précision de centrage. Un actionneur rotatif double effet et un guide à billes de précision permettent un fonctionnement régulier et sans vibration. La série de pinces à doigts MHR3 offre une excellente répétitivité et une grande précision de centrage. Un actionneur rotatif double effet et un guide à billes de précision permettent un fonctionnement régulier et sans vibration.
Haute Rigidité - MHQ
La série MHQJ2 offre des soufflets spécialement conçus qui protègent les pièces internes de la pollution. Les soufflets sont disponibles dans 3 matériaux différents en fonction des applications. La gomme standard (CR) est utilisée pour les applications générales. La gomme fluorée (Viton) est recommandée lorsque la pince est soumise au contact avec les huiles de coupe, etc. Le modèle en gomme en silicone (Si) est compatibles avec les applications salle blanche et dans l'industrie alimentaire. Des détecteurs peuvent être intégrés. La série MHQJ2 est disponibles dans les alésages 10, 16, 20 et 25.
Came de coin - MHK & MHS
série Pince MHK2 et MHS utilisent une conception de came en forme de coin afin de minimiser leur encombrement, permettent aucune vibration latérale le long de la direction de la course, une fois la pièce à usiner est maintenue, tout en conservant une force de maintien élevée. P>