CH2
CH2 vérins hydrauliques à double effet sont conformes à la norme JIS B 8367 spécifications. La surpression générée lors de l'exécution dans le coussin a été réduite de 30% ou plus par rapport à la série CH, en raison du système d'étanchéité du coussin du CH2. construction séparée du couvercle de la tige simplifie la maintenance. Disponible dans les tailles alésage 32 mm à 100 mm. Tous les types de série sont disponibles avec une capacité de commutation automatique à l'exception du type de tube en acier. P>
               CH (D) 2, JIS vérin hydraulique double effet, simple tige
CH2 vérins hydrauliques à double effet sont conformes à la norme JIS B 8367 spécifications. La surpression générée lors de l'exécution dans le coussin a été réduite de 30% ou plus par rapport à la série CH, en raison du système d'étanchéité du coussin du CH2. construction séparée du couvercle de la tige simplifie la maintenance. Disponible dans les tailles alésage 32 mm à 100 mm. Tous les types de série sont disponibles avec une capacité de commutation automatique à l'exception du type de tube en acier. P>