Aérochoc
XT316, Amortisseur d'air
Air shocker is a pneumatic piston type shock generator. Removes plugging due to bridging or adhesion of bulk material inside a hopper or chute.
- Alésages (mm): 30, 40 63, 80, 100 li>
- l'énergie d'impact jusqu'à 4,0 kg m li>
- force d'impact variable li> < li> force d'impact fort, stable li>
- Pas de lubrification nécessaire li> ul>