- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Basse vitesse / faible friction
- Faible vitesse
- CM2X-Z
CM2X-Z
La série CM2X est un cylindre MicroSpeed conçu pour réduire au minimum la pression de fonctionnement, tout en réalisant une poussée stable. La pression de fonctionnement est réduit de moitié par rapport à la série précédente. Tous les modèles ont les mêmes dimensions que les cylindres standard. P>

C(D)M2X-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, faible vitesse
La série CM2X est un cylindre MicroSpeed conçu pour réduire au minimum la pression de fonctionnement, tout en réalisant une poussée stable. La pression de fonctionnement est réduit de moitié par rapport à la série précédente. Tous les modèles ont les mêmes dimensions que les cylindres standard. P>
- CM2, modèle à faible frottement
- Montage : 12 options disponibles
- Alésage : 20, 25, 32, 40 mm
- Courses jusqu'à 300 mm en standard
- Compatible avec les détecteurs