- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Basse vitesse / faible friction
- Faible vitesse
Faible vitesse
CQ2X
Les caractéristiques de faible coefficient de frottement s'améliorent lorsque les vérins faible vitesse de la série CQ2X sont utilisés. La pression d'utilisation minimum est réduite de moitié par rapport aux séries précédentes tout en offrant une poussée stable. Tous les vérins microvitesse ont les mêmes dimensions que les vérins standard.
CM2X-Z
La série CM2X est un cylindre MicroSpeed conçu pour réduire au minimum la pression de fonctionnement, tout en réalisant une poussée stable. La pression de fonctionnement est réduit de moitié par rapport à la série précédente. Tous les modèles ont les mêmes dimensions que les cylindres standard. P>
CJ2X-Z
La série de cylindres MicroSpeed CJ2X fonctionne en douceur avec broutage minimum. Cette série permet d'obtenir un fonctionnement stable de vitesse faible, même à 0,5 mm / s (de 1 mm / s pour ø16 ou plus petite). La vitesse moyenne est obtenue en divisant la course par le temps de déplacement de la tige de piston. Tous les modèles ont les mêmes dimensions que les cylindres standard. P>
CQSX
La série CQSX est une série de vérins à faible vitesse permettant le transfert à une vitesse faible de pièces de travail ne supportant pas les chocs. La série CQSX est capable de démarrages en douceur avec des secousses minimes même après de longues périodes d'arrêt. Tous les modèles ont les mêmes dimensions que les vérins standard.
CRQ
La série CRQ2 est une série d'actionneurs rotatifs compacts et à pignon et crémaillère. Les modèles à tige simple ou traversante sont disponibles dans toutes les tailles (10~40 mm). Le CRQ2 dispose d'amortisseurs internes et son corps peut être utilisé comme bride. L'emploi d'un double piston élimine le retour. Les détecteurs sont disponibles.
CUX
La série CUX de vérins à montage libre et à faible vitesse réduire l'encombrement et un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 10 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50mm. Les caractéristiques comprennent une tige simple double effet, un vérin non lubrifié, des butées en gomme double face et un montage basique.
MSQ
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.
CM2X
La série CM2X est une série de vérins à faibles vitesses conçue pour réduire au minimum la pression d'utilisation tout en offrant une poussée stable. La pression d'utilisation est réduite de moitié par rapport aux séries précédentes. Tous les modèles ont les mêmes dimensions que les vérins standard.
CJ2X
La série de vérins à faible vitesse de la série CJ2X fonctionne sans à-coups et avec le moins de saccades possibles. Cette série obtient un fonctionnement stable à des vitesses faibles même avec une vitesse de 0.5 mm/s (1 mm/s pour ø16 voire plus petit). La vitesse moyenne est obtenue en divisant la course par le temps de parcours de la tige du piston. Tous les modèles ont les mêmes dimensions que les vérins standard.