- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Basse vitesse / faible friction
- Faible vitesse
- CUX
CUX
La série CUX de vérins à montage libre et à faible vitesse réduire l'encombrement et un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 10 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50mm. Les caractéristiques comprennent une tige simple double effet, un vérin non lubrifié, des butées en gomme double face et un montage basique.

C (D) UX, de Mount cylindre, double effet, simple tige, basse vitesse
La série CUX de vérins à montage libre et à faible vitesse réduire l'encombrement et un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 10 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50mm. Les caractéristiques comprennent une tige simple double effet, un vérin non lubrifié, des butées en gomme double face et un montage basique.
- Tailles d'alésage de 10mm à 32mm disponibles li>
- Longueurs de course jusqu'à 50 mm li>
- Cylindre à microspeed li>
- Double action li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>