- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Basse vitesse / faible friction
- Faible vitesse
- CQ2X
CQ2X
Les caractéristiques de faible coefficient de frottement s'améliorent lorsque les vérins faible vitesse de la série CQ2X sont utilisés. La pression d'utilisation minimum est réduite de moitié par rapport aux séries précédentes tout en offrant une poussée stable. Tous les vérins microvitesse ont les mêmes dimensions que les vérins standard.

C(D)Q2X, Vérin compact, double effet, simple tige, faible vitesse
Les caractéristiques de faible coefficient de frottement s'améliorent lorsque les vérins faible vitesse de la série CQ2X sont utilisés. La pression d'utilisation minimum est réduite de moitié par rapport aux séries précédentes tout en offrant une poussée stable. Tous les vérins microvitesse ont les mêmes dimensions que les vérins standard.
- CQ2, modèle à faible frottement
- Montage : 6 options disponibles
- Alésage : 32 mm, 40 mm
- Courses jusqu'à 100 mm en standard
- Compatible avec les détecteurs