C(D)Q2X, Vérin compact, double effet, simple tige, faible vitesse

Les caractéristiques de faible coefficient de frottement s'améliorent lorsque les vérins faible vitesse de la série CQ2X sont utilisés. La pression d'utilisation minimum est réduite de moitié par rapport aux séries précédentes tout en offrant une poussée stable. Tous les vérins microvitesse ont les mêmes dimensions que les vérins standard.

  • CQ2, modèle à faible frottement
  • Montage : 6 options disponibles
  • Alésage : 32 mm, 40 mm
  • Courses jusqu'à 100 mm en standard
  • Compatible avec les détecteurs
C(D)Q2X, Vérin compact, double effet, simple tige, faible vitesse
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Taraudage de l'orifice Configuration Status
Course Configuration Status
Option Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status