- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Basse vitesse / faible friction
- Faible vitesse
- CJ2X
CJ2X
La série de vérins à faible vitesse de la série CJ2X fonctionne sans à-coups et avec le moins de saccades possibles. Cette série obtient un fonctionnement stable à des vitesses faibles même avec une vitesse de 0.5 mm/s (1 mm/s pour ø16 voire plus petit). La vitesse moyenne est obtenue en divisant la course par le temps de parcours de la tige du piston. Tous les modèles ont les mêmes dimensions que les vérins standard.

C (D) J2X, vérin pneumatique, double effet, simple tige, basse vitesse
La série de vérins à faible vitesse de la série CJ2X fonctionne sans à-coups et avec le moins de saccades possibles. Cette série obtient un fonctionnement stable à des vitesses faibles même avec une vitesse de 0.5 mm/s (1 mm/s pour ø16 voire plus petit). La vitesse moyenne est obtenue en divisant la course par le temps de parcours de la tige du piston. Tous les modèles ont les mêmes dimensions que les vérins standard.
- CJ2, modèle à faible frottement
- Montage : basique, équerre, bride, chape arrière
- Alésage : 10 mm, 16 mm
- Courses jusqu'à 200 mm
- Compatible avec les détecteurs