C (D) J2X, vérin pneumatique, double effet, simple tige, basse vitesse

La série de vérins à faible vitesse de la série CJ2X fonctionne sans à-coups et avec le moins de saccades possibles. Cette série obtient un fonctionnement stable à des vitesses faibles même avec une vitesse de 0.5 mm/s (1 mm/s pour ø16 voire plus petit). La vitesse moyenne est obtenue en divisant la course par le temps de parcours de la tige du piston. Tous les modèles ont les mêmes dimensions que les vérins standard.

  • CJ2, modèle à faible frottement
  • Montage : basique, équerre, bride, chape arrière
  • Alésage : 10 mm, 16 mm
  • Courses jusqu'à 200 mm
  • Compatible avec les détecteurs
C (D) J2X, vérin pneumatique, double effet, simple tige, basse vitesse
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Orifice du fond arrière Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status