- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Basse vitesse / faible friction
- Faible vitesse
- MSQ
MSQ
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.

MSQXB, Rotary basse vitesse Table crémaillère
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.
- Nouvelle plage de réglage du temps de rotation.
- Traitement de surface spécial.
- Lubrifiant spécial faible vitesse.
- Amortissement élastique supprimé.