- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- bLOCAGE
- Verrouillage de tige
- Guidé
Guidé
Les vérins guidés à verrouillage de tige sont disponibles dans plusieurs versions avec différentes méthodes de verrouillage et différentes options de verrouillage dans une direction ou dans deux directions, suivant les modèles. Les arrêts d'urgence et les arrêts intermédiaires sont possibles. La position de blocage peut être modifiée pour s'adapter à la position d'une butée extérieure ou à l'épaisseur d'une pièce de travail.

MGPM, Vérin compact guidé, guides lisses, verrouillage de tige
barillets de fin de type guidée sont disponibles avec une variété de méthodes de verrouillage et des options de verrouillage dans un sens ou les deux selon le modèle de cylindre. arrêts d'urgence et les arrêts intermédiaires sont possibles. la position de verrouillage peut être modifié pour tenir compte d'une position d'arrêt extérieur ou l'épaisseur des pièces à usiner serrées. La MGP est conçu pour des applications de charge du côté supérieur trouvés dans la manutention, de levage et de freinage. Le cylindre utilise une conception ultra-compact par incorporation du corps de cylindre en tant que partie du corps de guidage. Comme la longueur de course augmente, la longueur d'appui, augmentant ainsi la capacité de support de charge du cylindre. cylindres guidés conçus classiques ont une longueur de support d'ensemble résultant en une diminution spectaculaire de la capacité de charge côté que l'augmentation des longueurs de course. La MGP est la dernière génération de cylindres guidés et offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, deux emplacements de port, le commutateur rainures de montage des deux côtés, et un montage à rainure en T plus polyvalent que la série MGQ. Ordre fait des options pour cette série comprennent des coussins d'air réglables, des barres de guidage lourds, cuivre libre, température élevée et à faible vitesse. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- La précision non rotative varie de +/- 0.04 & deg; (Alésage de 100 mm) à +/- 0,07 & deg; (Alésage de 20 mm) li>
- Pare-chocs en caoutchouc de série li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>

MGPL, Vérin compact guidé, guides à billes, verrouillage de tige
barillets de fin de type guidée sont disponibles avec une variété de méthodes de verrouillage et des options de verrouillage dans un sens ou les deux selon le modèle de cylindre. arrêts d'urgence et les arrêts intermédiaires sont possibles. la position de verrouillage peut être modifié pour tenir compte d'une position d'arrêt extérieur ou l'épaisseur des pièces à usiner serrées. La MGP est conçu pour des applications de charge du côté supérieur trouvés dans la manutention, de levage et de freinage. Le cylindre utilise une conception ultra-compact par incorporation du corps de cylindre en tant que partie du corps de guidage. Comme la longueur de course augmente, la longueur d'appui, augmentant ainsi la capacité de support de charge du cylindre. cylindres guidés conçus classiques ont une longueur de support d'ensemble résultant en une diminution spectaculaire de la capacité de charge côté que l'augmentation des longueurs de course. La MGP est la dernière génération de cylindres guidés et offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, deux emplacements de port, le commutateur rainures de montage des deux côtés, et un montage à rainure en T plus polyvalent que la série MGQ. Ordre fait des options pour cette série comprennent des coussins d'air réglables, des barres de guidage lourds, cuivre libre, température élevée et à faible vitesse. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- La précision non rotative varie de +/- 0,05 & deg; (Alésage de 100 mm) à +/- 0,09 & deg; (Alésage de 20 mm) li>
- Pare-chocs en caoutchouc de série li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>

MGPA-H / R, Guide Rod, haute précision douille à billes Cylindre avec verrouillage Fin
barillets de fin de type guidée sont disponibles avec une variété de méthodes de verrouillage et des options de verrouillage dans un sens ou les deux selon le modèle de cylindre. arrêts d'urgence et les arrêts intermédiaires sont possibles. la position de verrouillage peut être modifié pour tenir compte d'une position d'arrêt extérieur ou l'épaisseur des pièces à usiner serrées. La MGP est conçu pour des applications de charge du côté supérieur trouvés dans la manutention, de levage et de freinage. Le cylindre utilise une conception ultra-compact par incorporation du corps de cylindre en tant que partie du corps de guidage. Comme la longueur de course augmente, la longueur d'appui, augmentant ainsi la capacité de support de charge du cylindre. cylindres guidés conçus classiques ont une longueur de support d'ensemble résultant en une diminution spectaculaire de la capacité de charge côté que l'augmentation des longueurs de course. La MGP est la dernière génération de cylindres guidés et offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, deux emplacements de port, le commutateur rainures de montage des deux côtés, et un montage à rainure en T plus polyvalent que la série MGQ. Ordre fait des options pour cette série comprennent des coussins d'air réglables, des barres de guidage lourds, cuivre libre, température élevée et à faible vitesse. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- Précision non rotative de +/- 0,01 & deg; à travers toutes les tailles d'alésage. li>
- Longueurs de course: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 mm li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>